alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Схемы на технологической стороне

технологические планы

< Назад к вспомогательным системам торцевых уплотнений

Технологические схемы для вспомогательных систем торцевых уплотнений

Комплекты схем уплотнений

Большинство схем для вспомогательных систем уплотнений, разработанных компанией Swagelok, предлагаются в виде комплектов схем уплотнений. Каждый комплект содержит все необходимое для надлежащего монтажа, включая чертеж, что упрощает унифицированное подключение схем к насосу в межремонтный период или в ходе других проектов. Эти комплекты также соответствуют рекомендациям API, показывая техническим специалистам, в каких местах лучше сгибать трубки во избежание потенциальных мест утечки посредством сокращения количества угловых фитингов и трубных резьбовых соединений.

Запросить информацию о вспомогательных системах торцевых уплотнений

api plan 11

Схема API 11 — промывочная жидкость

Plan 12

Схема API 12 — промывочная жидкость с сеткой

Plan 13

Схема API 13 — промывочная жидкость, от камеры до всасывания

plan-14 

Схема API 14 — промывочная жидкость, комбинация схем 11 иamp; 13

Plan 21

Схема API 21 — охлажденная промывочная жидкость

plan-22 

Схема API 22 — охлажденная промывочная жидкость с сеткой

plan-23 

Схема API 23 — рециркуляция охлажденной промывочной жидкости через камеру уплотнения

plan-31

Схема API 31 — промывочная жидкость с циклонным сепаратором

Plan 41

Схема API 41 — охлажденная промывочная жидкость с циклонным сепаратором



Узлы схем уплотнений в сборе

Компания Swagelok также предлагает узлы схем уплотнений в сборе. Узлы схем уплотнений в сборе можно заказать отдельно или вместе с соответствующим комплектом для монтажа на месте, чтобы обеспечить стандартную процедуру монтажа для сотрудников на месте эксплуатации. В случае приобретения узлов схем уплотнений в сборе для монтажа или модернизации насосов обратитесь в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания Swagelok to, чтобы обеспечить предоставление трубок и трубных опор в надлежащем объеме для безопасного и эффективного монтажа.

Запросить информацию о вспомогательных системах торцевых уплотнений


Plan 32 

Схема API 32 — промывочная жидкость из внешнего источника