alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Dispositifs d’alimentation côté process (kits et assemblages)

Dispositifs d’alimentation côté process

< Revenir aux systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques

Dispositifs d'alimentation côté process

Dispositifs d’alimentation en kits

La plupart des dispositifs d’alimentation côté process fabriqués par Swagelok sont disponibles sous la forme de kits. Chaque kit contient tout le nécessaire pour réaliser une installation correcte, y compris un dessin technique, ce qui permet de standardiser facilement le mode de raccordement du dispositif à la pompe pour des opérations de maintenance ou d’autres projets. Ces kits sont également conformes aux meilleures pratiques de l’API dans la mesure où des indications sont données aux techniciens concernant les endroits où des tubes peuvent être cintrés pour éliminer des points de fuite potentiels en évitant d’utiliser des raccords coudés et des tuyaux filetés.

Demander des informations sur les systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques

api plan 11

Plan API nº 11 – Rinçage

Plan 12

Plan API nº 12 – Rinçage avec tamis filtrant

Plan 13

Plan API nº 13 – Rinçage, du boîtier de garniture vers la conduite d’aspiration

plan-14 

Plan API nº 14 – Rinçage, combinaison des plans nos 11 etamp; 13

Plan 21

Plan API nº 21 – Fluide de rinçage refroidi

plan-22 

Plan API nº 22 – Fluide de rinçage refroidi avec tamis filtrant

plan-23 

Plan API nº 23 – Fluide de rinçage refroidi réinjecté dans le boîtier de garniture

plan-31

Plan API nº 31 – Rinçage avec séparateur centrifuge

Plan 41

Plan API nº 41 – Fluide de rinçage refroidi avec séparateur centrifuge



Dispositifs d’alimentation assemblés

Swagelok propose également des dispositifs d’alimentation côté process assemblés. Les assemblages peuvent être commandés seuls ou avec leurs kits d'installation qui permettront au personnel du site de réaliser un montage standard. Lors de l’achat d’un assemblage destiné à être raccordé à une nouvelle pompe ou à une pompe déjà en place, prenez contact avec votre point de vente et centre de services agréé Swagelok to pour s’assurer que des tubes et des supports  vous seront livrés en quantité suffisante pour réaliser une installation sûre et efficace.

Demander des informations sur les systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques


Plan 32 

Plan API nº 32 – Fluide de rinçage externe