alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Entre Plans de Scellement (Assemblages uniquement)

Dispositifs d’alimentation entre les garnitures

< Revenir aux systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques

Dispositifs d'alimentation entre les garnitures

Dispositifs d’alimentation assemblés

Les dispositifs d’alimentation entre les garnitures fabriqués par Swagelok sont disponibles uniquement sous la forme d’un assemblage. D'autres options et configurations ne figurant pas dans la structure de la référence sont également disponibles. De plus, les assemblages peuvent être commandés seuls ou avec leurs kits d'installation qui permettront au personnel du site de réaliser un montage standard. Lors de l’achat d’un assemblage destiné à être raccordé à une nouvelle pompe ou à une pompe déjà en place, prenez contact avec votre point de vente et centre de services agréé Swagelok pour s’assurer que des tubes et des supports vous seront livrés en quantité suffisante pour réaliser une installation sûre et efficace.

Demander des informations sur les systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques

plan 52

Plan nº 52 – Pot de liquide tampon

plan 53A

Plan nº 53A – Pot de liquide barrière pressurisé à l’azote

plan 53B

Plan nº 53B – Liquide barrière pressurisé par un accumulateur à vessie

plan 53C

Plan nº 53C – Liquide barrière pressurisé par un accumulateur à piston


Plan nº 54 – Liquide barrière pressurisé par un système externe

plan-55

Plan nº 55 – Liquide tampon entraîné par un système externe

plan 72

Plan nº 72 – Gaz tampon

plan-74

Plan nº 74 – Gaz barrière

plan 75

Plan nº 75 – Collecte des fuites avec condensation

plan-76

Plan nº 76 – Collecte des fuites sans condensation

combo-plan-72-and-76

Plan nº 72/76 – Gaz tampon et collecte des fuites sans condensation