alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Dispositifs d’alimentation côté atmosphère

Dispositifs d’alimentation côté atmosphère

< Revenir aux systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques

Dispositifs d'alimentation côté atmosphère

Dispositifs d’alimentation en kits

Les dispositifs d’alimentation côté atmosphère fabriqués par Swagelok sont disponibles uniquement sous la forme de kits. Chaque kit contient tout le nécessaire pour réaliser une installation correcte, y compris un dessin technique, ce qui permet de standardiser facilement le mode de raccordement du dispositif à la pompe pour des opérations de maintenance ou d’autres projets. Ces kits sont également conformes aux meilleures pratiques de l’API dans la mesure où des indications sont données aux techniciens concernant les endroits où des tubes peuvent être cintrés pour éliminer les points de fuite potentiels en évitant d’utiliser des raccords coudés et des tuyaux filetés.

Demander des informations sur les systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques


Plan API nº 51 – Fluide de refroidissement provenant d’un réservoir

Plan 62

Plan API nº 62 – Fluide de refroidissement provenant d’une source extérieure

Plan 65A

Plan API nº 65A – Collecte des fuites avec réservoir

Plan 65B

Plan API nº 65B – Collecte des fuites avec réservoir