alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Formations de base

Formation de base Swagelok sur le cintrage des tubes

Formations de base sur les systèmes fluides

Les formations de base proposées par Swagelok® apportent les compétences essentielles nécessaires pour mettre au point, construire et entretenir des systèmes fluides fiables. Dispensées par des formateurs certifiés Swagelok dans des lieux et à des dates adaptés à vos disponibilités, ces formations vous permettront d’acquérir les connaissances et les techniques essentielles nécessaires pour construire et exploiter des systèmes fluides ultraperformants.

DEMANDER UN COMPLÉMENT D’INFORMATION SUR NOS STAGES DE FORMATION

Découvrez les compétences capitales que votre personnel pourrait acquérir grâce aux formations de base Swagelok® ainsi que les avantages que vous pourriez en tirer en matière de sécurité et d’économies.

Formations proposées et sujets traités

Notions de base sur l’installation des raccords pour tubes

Ce cours apportera aux stagiaires des connaissances de base sur les raccords pour tubes, qui leur permettront de réduire au minimum les risques de fuite et de garantir l’étanchéité du système. Le cours aborde : le choix, la coupe et l’ébavurage des tubes ; le montage des raccords pour tubes Swagelok® ; la vérification du montage à l’aide d’un calibre de contrôle.

Notions de base sur le contrôle des raccords pour tubes

Des contrôles appropriés sont déterminants pour atténuer et réduire au minimum les risques de fuites. Ce cours enseigne aux stagiaires comment bien positionner un système constitué de tubes, comment monter correctement des raccords pour tubes Swagelok, et comment apporter des solutions aux erreurs couramment rencontrées dans les systèmes fluides.

Notions de base sur les raccords filetés à extrémité conique pour moyenne/haute pression

Ce cours présente des connaissances de base portant sur la préparation et l’installation des raccords filetés à extrémité conique. L’objectif est d’optimiser en toute sécurité l’efficacité des raccords filetés à extrémité conique dans des systèmes qui mettent en œuvre des pressions moyennes et élevées.

Notions de base sur les flexibles

Maîtriser les notions de base sur les flexibles pour prolonger les cycles de production, garantir la sécurité et réduire le coût total d’exploitation. Après avoir présenté la terminologie couramment utilisée, les formateurs décrivent les variables qui ont une incidence sur le choix d’un flexible et montrent comment sélectionner un flexible pour différentes applications. La formation inclut les pratiques courantes d’inspection et les meilleures pratiques de maintenance préventive des flexibles.

Notions de base sur le cintrage des tubes

Le cintrage permet d’éliminer les liaisons mécaniques qui constituent une source de fuites potentielle dans les tuyauteries traditionnelles. Dans ce cours, les formateurs Swagelok abordent les bases du cintrage des tubes.

Notions de base sur les raccords VCR® et VCO®

Le raccord à étanchéité de surface avec joint métallique VCR et le raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO de Swagelok permettent de réaliser des raccordements étanches dans des situations où l’espace est un problème ou lorsque les composants doivent être révisés ou remplacés fréquemment. Découvrez dans ce cours les différences entre les raccords VCR et VCO, leurs caractéristiques communes, leur marquage et les situations dans lesquelles ils sont utilisés. Apprenez ensuite comment installer chaque type de raccord avec efficacité et comment résoudre les problèmes éventuellement rencontrés.

Notions de base sur les raccords FK

Comprendre et savoir reconnaître les principales caractéristiques de conception du raccord FK, et apprendre à préparer et installer le raccord FK moyenne pression. Ce cours abordera les paramètres, variables et facteurs essentiels à prendre en compte pour utiliser des raccords pour tubes FK dans des systèmes à moyenne pression. L’objectif est d’optimiser en toute sécurité l’efficacité des raccords pour tubes FK dans des systèmes qui mettent en œuvre des gaz ou des liquides soumis à des pressions moyennes.

Découvrez comment Swagelok aide New Flyer of America à former ses collaborateurs à l’installation et à l’inspection de systèmes d’alimentation en carburant.

Demander un complément d’information sur nos stages de formation

Regarder d’autres témoignages de clients satisfaits :

Shenyang Blower Works

Shenyang Blower Works améliore les performances et la sécurité de ses systèmes grâce à Swagelok

Découvrez comment l'installation de raccords pour tubes et une formation à la sécurité dispensée par Swagelok aident Shenyang Blower Works à améliorer la qualité de ses équipements et à renforcer les compétences de ses collaborateurs.

Shenyang Blower Works

Shenyang Blower Works améliore les performances et la sécurité de ses systèmes grâce à Swagelok

Découvrez comment l'installation de raccords pour tubes et une formation à la sécurité dispensée par Swagelok aident Shenyang Blower Works à améliorer la qualité de ses équipements et à renforcer les compétences de ses collaborateurs.