alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Planes del Lado de Proceso

Planes de sellado API del lado del proceso

< Ir a los Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico

Planes Auxiliares al Sello del Lado de Proceso

Conjuntos de Planes de Sellado

Los planes auxiliares al sello del lado de proceso construidos por Swagelok sólo están disponibles como conjuntos de planes de sellado. Cada conjunto contiene todo lo necesario para una instalación correcta, incluyendo un plano de ingeniería, lo cual facilita normalizar la forma en que los planes se conectan a la bomba durante las modificaciones u otros proyectos. Estos conjuntos también se ciñen a las mejores prácticas de API, indicando a los técnicos dónde doblar el tubo para eliminar los posibles puntos de fuga mediante la reducción de los accesorios en codo y las roscas.

Solicite información sobre los sistemas auxiliares al sello mecánico

api plan 11

Plan API 11 Lubricación

Plan 12

Plan API 12 Lubricación con Filtro

Plan 13

Plan API 13 Lubricación, desde Cámara a Aspiración

plan-14 

Plan API 14 Lubricación, Combinación de Planes 11 yamp; 13

Plan 21

Plan API 21 Lubricación con Enfriamiento

plan-22 

Plan API 22 Lubricación Refrigerada con Filtro

plan-23 

Plan API 23 Lubricación Refrigerada con Recirculación a través de la Cámara de Sellado

plan-31

Plan API 31 Lubricación con Separador Ciclónico

Plan 41

Plan API 41 Lubricación Refrigerada con Separador Ciclónico



Ensamblajes de Planes de Sellado

Swagelok también tiene disponibles ensamblajes de planes de sellado de proceso. Los ensamblajes de planes de sellado se pueden pedir solos o con el conjunto de instalación en campo correspondiente para normalizar la instalación para el personal de planta. Al adquirir ensamblajes del planes de sellado para instalaciones de bombas o actualizaciones contacte con su centro autorizado de ventas y servicio to para asegurar que se suministra la cantidad adecuada de tubo y soportes para tubo que permita una instalación segura y efectiva.

Solicite información sobre los sistemas auxiliares al sello mecánico


Plan 32 

Plan API 32 Lubricación Externa