alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Planes del Lado de Proceso

Planes del sellado API entre sellos

< Ir a los Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico

Planes Auxiliares entre Sellos

Ensamblajes de Planes de Sellado

Los planes auxiliares entre sellos construidos por Swagelok sólo están disponibles como conjuntos de planes de sellado. También hay disponibles opciones y configuraciones no incluidas en la estructura de la referencia, y los ensamblajes de planes de sellado pueden pedirse solos o con el conjunto de instalación en campo correspondiente para facilitar una instalación estándar para el personal de planta. Para la adquisición de ensamblajes de planes de sellado para instalaciones de bombas y reconversiones, contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para asegurar que se suministran las cantidades adecuadas de tubo y soportes para tubo que permitan hacer una instalación eficiente y segura.

Solicite información sobre los sistemas auxiliares al sello mecánico

plan 52

Plan 52 Sello con Depósito y Fluido Amortiguador

plan 53A

Plan 53A Sello con Depósito y Fluido Barrera Presurizado con Nitrógeno

plan 53B

Plan 53B Fluido Barrera Presurizado por Acumulador de Vejiga

plan 53C

Plan 53C Fluido Barrera Presurizado por Acumulador de Pistón


Plan 54 Fluido Barrera Presurizado por Sistema Externo

plan-55

Plan 55 Fluido Barrera con Circulación por Sistema Externo

plan 72

Plan 72 Gas Amortiguador

plan-74

Plan 74 Gas Barrera

plan 75

Plan 75 Drenaje del Condensado de las Fugas

plan-76

Plan 76 Drenaje de Fugas No Condensadas

combo-plan-72-and-76

Plan 72/76 Gas Amortiguador y Drenaje de Fugas No Condensadas