alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Pläne für Bereiche zwischen den Dichtungen

API Pläne für Dichtungen auf der atmosphärische Seite

< Zurück zu den Gleitringdichtungssystemen

Dichtungssysteme – Pläne für Bereiche zwischen den Dichtungen

Dichtungsplan-Baugruppen

Swagelok-Dichtungspläne für Bereiche zwischen den Dichtungen stehen lediglich in Form von Baugruppen zur Verfügung. Zusätzlich zu den unter den Bestellnummern aufgeführten Baugruppen sind weitere Optionen und Konfigurationen verfügbar. Dichtungsplan-Baugruppen können einzeln oder mit dem zugehörigen Nachrüstsatz bestellt werden, um eine ordnungsgemäße Installation durch das Standortpersonal zu gewährleisten. Wenden Sie sich bei der Beschaffung von Dichtungsplan-Baugruppen zur Installation bzw. Nachrüstung von Pumpen an Ihr zuständiges Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum, damit eine ausreichende Menge an Rohrleitungen und Rohrhalterungen für eine sichere und effektive Installation bereitgestellt wird.

INFORMATIONEN ZU GLEITRINGDICHTUNGSSYSTEMEN ANFORDERN

plan 52

Plan 52 Pufferfluid Tauchbehälter

plan 53A

Plan 53A Sperrfluid Tauchbehälter druckbelastet mit Stickstoff

plan 53B

Plan 53B Sperrfluid druckbelastet durch Blasenspeicher

plan 53C

Plan 53C Sperrfluid druckbelastet durch Kolbenspeicher


Plan 54 Sperrfluid druckbelastet durch externes System

plan-55

Plan 55 Pufferfluid zirkuliert durch externes System

plan 72

Plan 72 Puffergas

plan-74

Plan 74 Sperrgas

plan 75

Plan 75 Sammlung der Kondensationsleckage

plan-76

Plan 76 Sammlung bei nicht kondensierender Leckage

combo-plan-72-and-76

Plan 72/76 Puffergas und Sammlung bei nicht kondensierender Leckage