alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

FPSO 선박을 위한 기회: 강화된 안전성 및 신뢰성 확보

FPSO(Floating Production Storage and Offloading) 선박의 맞춤형 유체 시스템 솔루션

FPSO(Floating Production Storage and Offloading) 선박

FPSO(Floating Production Storage and Offloading) 선박

새로운 오일 및 가스 생산 최적화

FPSO(Floating Production Storage and Offloading) 선박은 전 세계의 오일 현장에서 활용하는 효율적이며 효과적이고 경제적인 방법으로 부상했습니다.

리스크는 큽니다—모든 선상 시스템은 보통 20년 내지 30년의 서비스 수명 전체에 걸쳐 세계에서 가장 까다로운 일부 어플리케이션에서 반드시 탁월한 안전성과 신뢰성을 제공해야 합니다.

생산을 최적화하기 위해 FPSO 선박은 다음과 같은 독특한 과제에 직면합니다.

정시 배송, 지속적인 이용 및 자재 현지 조달 
안전하고 신뢰할 수 있으며 환경적으로 건강하고 효율적인 성능 
탄소 중립 환경 영향 
투자 수익률 
속도
대부분의 부품에 대해 정시 배송과 지속 이용 및 자재 현지 조달 가능성은 타이트한 건조 일정과 빠른 시운전을 가능하게 합니다.
성능
시스템은 안전하고 신뢰할 수 있으며 환경적으로 건강하고 효율적인 성능을 제공하여 가동 시간을 최대화하는 동시에 운영 비용과 전체 수명 주기 비용을 최소화할 것으로 기대됩니다.
환경 영향
향후에 FPSO는 탄소 중립 환경 영향 계획을 지원하도록 설계 및 운영되어야 합니다.
투자 수익률
최적의 투자 수익률을 실현하려면—최상의 자산을 가장 좋은 가격으로 달성하는—목적에 맞는 성능이 필요합니다.

FPSO를 위한 스웨즈락 솔루션

오일 및 가스 업계의 폭넓은 기술 지식과 오래된 서비스 이력으로 스웨즈락은 고객에게 성공에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다. 스웨즈락은 모든 유체 시스템에 대한 중요한 고려사항인 규정, 표준, 기획, 설계, 물류, 계약, 배송, 재고 및 교육에 대해 숙련되어 있습니다.

스웨즈락은 다음을 제공할 수 있습니다.

  • 원활한 Onboard 시스템을 위한 높은 품질 및 사전 조립이 가능한 피팅 제품을 통하여 FPSO의 Life Cycle 연장이 가능합니다.
  • Pre-FEED 부터 Operation 까지 FPSO의 각 단계별로 기술 및 엔지니어링이 지원 가능합니다.
  • 제작부터 건설, 시운전을 포함한 모든 단계에서 현장 엔지니어를 통해 지원이 가능합니다.
  • 생산, 감독, 운영 및 유지 보수 인력을 위한 전문 교육이 가능합니다.
  • 전 세계적인 공급망을 통한 지원이 가능합니다.

FPSO의 Supply Chain과 스웨즈락이 지원하는 방식

FPSO Supply Chain제작사

스웨즈락은 제작사와 협력하여 당사의 제품이 FPSO의 올바른 운영 Spec을 만족시킬 수 있도록 지원합니다. 단일한 출처의 제품을 제공하고 표준화된 교육과 기술 지원을 바탕으로 스웨즈락은 FPSO 제작사가 결함없이 인도할 수 있도록 지원합니다.

통합 솔루션

스웨즈락의 현지 전문가는 글로벌팀의 지원을 받아 귀하가 필요한 사항 및 애플리케이션을 깊이 이해하고 있습니다. 스웨즈락은 산업용 유체 시스템이 포함된 글로벌 건설 프로젝트를 위한 전반적인 프로젝트 관리를 지원하며, 글로벌 리소스를 제공합니다.

주문주/선주사

주문주/선주사는 표준화된 제품 요구사항을 따라잡기 위해 글로벌 리소스와 가용성, 그리고 장기 지원을 필요로 합니다. 스웨즈락의 글로벌 영향력, 폭넓은 제품 및 생산 용량은 가동 시간을 최대화하고 안전성을— 개선하는 동시에 비용을 관리하고 환경 위험을 경감하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

패키지 장비 공급사

스웨즈락은 장비 공급사가 프로젝트를 시간에 맞추어 진행할 수 있도록 적시에 정확한 제품 및 서비스를 공급합니다. 스웨즈락은 교육 및 현장 서비스와 같은 귀사가 필요로 하는 시기에 필요한 부분을 전세계 어디서든 제공이 가능합니다.


다음 섹션으로 이동:


FPSO 시스템 및 제품군

FPSO(Floating Production Storage and Offloading) 시스템 및 제품군

스웨즈락은 효율성, 신뢰성, 안전성을 극대화하도록 설계된 FPSO 내부 다양한 주요 시스템을 지원 가능합니다.

Hull 시스템    공정 및 분석 계장    회전 장비    터렛 회전 (Turret Swivel) 시스템

화학물질 주입(Chemical Injection, CI) 시스템    계기 판넬    그랩 샘플링 시스템   유압 동력 장치(HPUs)

최상단 제대 종결 장치(TUTUs)    가스 분배    보조 시스템

Hull 시스템

FPSO Hull 시스템

일반적인 과제

최근 다수의 FPSO가 VLCC (대형 원유운반석)에서 개조되었습니다. 그러나 필수 원유 및 가스 생산 역량의 증가로 인해 상부가 더 커졌고 그 결과 갑판 공간 및 원유 저장 용량이 부족하게 되었습니다. 향후 새롭게 제조된 FPSO Hull에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

Hull에 위치하는 특수 장비는 일반적으로 설치 후에 접근이 불가능하기 때문에—장기적인 안정성이 필수적입니다. 튜브와 피팅은 누설이 없는 성능을 제공하여 다음을 포함한 중요한 애플리케이션이 가능해야 합니다.

  • Compressed air system(압축 공기 시스템)
  • Fire fighting system(화재 진압 시스템)
  • Valve remote control system(밸브 원격 제어 시스템)
  • Inert gas system (불활성 가스 시스템)
  • Tandem offloading system(탠덤 하역 시스템)

스웨즈락은 다음 제품 및 솔루션으로 도울 수 있습니다.

공정 및 분석용 계장

FPSO 선박 내 공정 분석 계장

일반적인 과제

시스템 설계는 프로젝트 초기에 상당히 중요한 부분이며 과제입니다. 분석 시스템을 위한 제품, 재료 및 설계를 효율적으로 선택하는 전문 지식을 사용하는 것은 손쉽게 적용할 수 있는 부분이 아닙니다.

훅업(Hook Up) 및 시운전 중 적절하지 않은 설비는 프로젝트의 건조 기간을 증가시키고 누설, 누출, 안전에 대한 문제를 야기시킬 수 있습니다.

높은 압력 및 혹독한 해양 환경 조건은 이러한 중요 시스템의 잠재적인 결함을 초래할 수 있습니다.

스웨즈락은 다음과 같은 제품 및 솔루션으로 지원이 가능합니다.

회전 장비

FPSO 선박의 회전 장비

일반적인 과제

펌프, 컴프레서 및 터빈을 비롯한 회전 장비는 안정성 있는 작동이 중요합니다. 이들의 가동이 중지될 경우 생산 중단 및 큰 이익 손실로 이어질 수 있기 때문입니다. 믿을 수 있는 메커니컬 씰 서포트 시스템(Mechanical seal support system)을 사용하면 이러한 장비들의 지속적인 가동이 가능하게 됩니다. 메커니컬 씰 유체에 불순물 또는 미립자가 있는 경우 씰 기능의 수명에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이와 동일하게 유체의 잘 못된 압력 혹은 온도 조건일 경우 씰 기능에 치명적인 고장을 유발할 수 있습니다.

극한의 압력, 온도, 부식 조건에서 작동이 되어야 하는 유압 및 계기, 안전 시스템의 신뢰성은 필수적입니다.

이러한 시스템의 주요 문제를 야기시키는 부분은 진동이며, 이를 완화하기 위해 누설 부분을 줄이고 가동 시간을 확보할 수 있는 신뢰성 있는 튜브 및 피팅이 포함되어야 합니다. 미 해군 ASTM F1387 인증을 비롯한 엄격한 진동 및 충격 테스트는 해양에서 안전을 보장하기 위한 필요 사항입니다.

스웨즈락은 다음 제품 및 솔루션으로 도울 수 있습니다.

터렛 회전(Turret Swivel) 시스템

FPSO 선박의 터렛 회전(Turret Swivel) 시스템

일반적인 과제

터렛 회전(Turret Swivel) 시스템은 FPSO의 상부와 해저 시스템 간의 매우 중요한 연결 지점을 제공합니다. 일부 회전 고리는 이러한 연결에 과도하게 긴 호스를 사용하기도 하며, —이러한 호스는 정기적으로 점검해야 하며 몇 년이 지나면 교체해야 할 수 있습니다. 이 시스템 내 문제가 발생할 경우, 수백만 달러의’ 비용적 손실이 발생 할 수 있습니다.

유연성이 필요한 곳에는 짧은 점퍼(Jumper) 호스와 함께 영구적으로 사용 가능한 튜브가 적용된 올바른 설계는 보다 안정적이고 적은 유지 보수 작업을 제공합니다.

스웨즈락은 다음 제품 및 솔루션으로 도울 수 있습니다.

화학물질 주입(Chemical Injection, CI) 시스템

FPSO 화학물질 주입(Chemical Injection, CI) 시스템

일반적인 과제

화학 물질 주입(Chemical Injection, CI) 유닛은 안정적인 생산을 위해 매우 정확하고 반복 가능한 화학 물질 주입량을 유지해야 합니다.

이 유닛이 가동 중지될 경우 심각한 생산 손실을 초래할 수 있기 때문에 누설 방지 성능은 인력과 환경을 보호하는 절대적 필수불가결한 요소입니다.

일반적인 CI 시스템은 수백개의 연결 라인이 필요할 수 있습니다. 이러한 연결 라인 하나 하나 모두가 잠재적 누설 포인트입니다. 누설 없는 CI 시스템 구축, 설비 및 시운전하여 안전 및 환경 위험을 최소화하는 데는 상당한 시간과 노동력이 요구됩니다.

스웨즈락은 다양한 재질의 고품질 밸브와 피팅으로 우수한 누설 방지 기능을 제공할 수 있습니다. 또한 스웨즈락 현장 엔지니어가 현장에서 설치 확인 및 검사를 제공할 수 있습니다.

스웨즈락은 하기의 제품 및 솔루션을 공급할 수 있습니다.

계기 판넬

FPSO 선박의 계기 판넬

일반적인 과제

제어 판넬은 효율적인 생산과 FPSO 안전성 모두에 있어 중요한 역할을 담당합니다. 판넬 성능과 수명을 위해 신뢰할 수 있는 조립 및 설계 지식이 필수적입니다.

유정 제어 판넬은 고압, 중압 및 저압 서브시스템으로 다양하게 구성되어 있습니다. 목적에 맞는 성능을 달성하려면 각각에 대한 비용을 최적화해야 합니다.

핵심 소방 설비인 가융성(퓨저블) 플러그 판넬은 선박의 수명 기간 내내 반드시 탁월한 무결성과 신뢰성을 제공해야 합니다.

당사는 고품질의 제품을 제공하여 이러한 시스템의 요구 성능 달성을 보장하도록 도움을 줄 수 있습니다.

스웨즈락은 하기의 제품 및 솔루션을 공급할 수 있습니다.

그랩 샘플링(Grab Sampling) 시스템

FPSO 선박의 그랩 샘플링 시스템