alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

オイル/ガス

厳しい環境下でオペレーションを行う流体システムの安全性、生産性、環境性能の向上に欠かせない高品質な流体システム製品、グローバルなサポート、オイル/ガス・アプリケーションに関する専門知識を提供します。 オイル/ガスのアプリケーションへの深い理解で、 燃料システムの安全性、生産性、環境パフォーマンスを 苛酷な環境でも実現します。


以下のセクションを見る:


オイル/ガス

進化する産業を総合的にサポート

新しい掘削技術。遠隔地における深井戸。腐食性の高い環境や、高い温度や圧力下でのオペレーション。 変化の激しい市場状況。 厳格化する排出削減目標。大きな変化を遂げているオイル/ガス産業ですが、ひとつだけ変わらないことがあります。それは、オペレーションの方法や場所に関わらず、業務の遂行に適した信頼性の高い流体システムが欠かせないということです。

安全性と信頼性に妥協はありません。協業するサプライヤーも同じです。従業員の幸福、収益性、オペレーションを行う環境は、そこにかかっています。 スウェージロックにお任せください。過酷なアップストリーム、ミッドストリーム、ダウンストリームのアプリケーションに必要なパフォーマンスを備えた高品質のSwagelok®流体システム製品、既製のアセンブリー、分析装置を提供します。 また実践的なトレーニング、流体システムの設計と組み立て、評価/アドバイス・サービス、施設建設サポートを専門スタッフのグローバル・ネットワークを通じて提供することで、オイル/ガス施設の効率性、安全性、収益性の高い構築/オペレーションを実現するべくサポートします。

エネルギー資源の調達を妨げる課題を克服し、責任を持ってエネルギー資源を燃料に変換するお手伝いをしています。 流体システムに関するどのようなニーズでも、スウェージロックにご相談ください。

流体システムの専門スタッフに問い合わせる

オイル/ガス産業向けの製品

スウェージロックでは制御/測定用流体システム製品を幅広く設計/製造しているほか、非常に厳格な規制や業界のパフォーマンス基準に準拠するオプションを取り揃えています。困難なオイル/ガス産業アプリケーションの要求を理解し、過酷な環境下でも流体システムの効率的なオペレーションが行えるような材質と設計を選定しています。 信頼性が高く、適切な認証を取得したスウェージロックの流体システム製品をお選びください。スウェージロック製品にはすべて、Swagelokリミティッド・ライフタイム保証が付いています。

継手

継手

スウェージロックが提供している各種合金製の小口径流体システム用継手を使用することで、腐食性環境または極端な温度の低圧、中圧、高圧アプリケーションにおいて、漏れの無いシステム・パフォーマンスを維持することができます。

バルブ

バルブ

油圧システム、注入システム、消火システムなどのアプリケーションにおいて大流量と高い圧力に対応可能な フル・フロー型ボール・バルブ  から、分析用途での精密な流量制御が可能な メータリング・バルブ まで、耐久性と信頼性の高いバルブを目的に合わせてお選びください。

レギュレーター

レギュレーター

流体システムや施設全体にわたって正確な圧力制御を維持するには、幅広い圧力および流量に対応可能な スプリング・ロード式 および ドーム・ロード式 の減圧レギュレーター、スプリング・ロード式 およびドーム・ロード式 の背圧レギュレーター、特殊用途レギュレーター を使用してください。

ホース/フレキシブル・チューブ

ホース/フレキシブル・チューブ

ホース製品は、各種コア材質、補強材、エンド・コネクション、断熱オプションを選ぶことができ、さまざまなオイル/ガスのアプリケーションにおいて、長期にわたって信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。

分析計装システム

分析計装

既製のアセンブリー製品(グラブ・サンプリング・パネルガス供給システムメカニカル・シール・サポート・システム分析サブシステムミニチュア・モジュラー・システム など)は、ベスト・プラクティスに従って設計および試験を行っています。

 

オイル/ガス産業向けのサービス

スウェージロックは、流体システムをそのライフサイクル全体にわたって安心して使用するのに必要な専門知識、監視、保証を提供します。現地の専門スタッフは、エキスパートからなるグローバル・チームの支援の下、流体システムのパフォーマンス、生産性、信頼性、安全性の向上に必要な提案やサポートを行い、コスト削減と環境リスクの軽減を図ります。

フィールド・エンジニア・サービス

フィールド・エンジニアリング

スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、遠隔で部品の選定やシステム設計をサポートする、または実際にオンショア/オフショアの施設を訪問して、流体システムの評価を行うことで、取り付けやシステムの改善についての詳細なアドバイスを提供します。

現地でのサービス

現場サービス

流体システム専門スタッフのアドバイスを基に、既存の流体システムに生じている問題のトラブルシューティングを行うか、システム設計を改善するには、流体システムの評価、 サンプリング・システムの分析、  漏れ検出調査、 ホースの評価などのサービスを依頼してください。   

設計/組み立てサービス

設計/組み立てサービス

既存の流体システムのパフォーマンスに問題がある、または単に信頼性の高いサブシステムを設計・構築するためのリソースが不足しているという場合は、最寄りのスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。専門スタッフがオペレーションに適したキット、アセンブリー、サブシステムを設計/製作します。

流体システムのトレーニング

流体システム・トレーニング

流体システムの安全かつ効率的なオペレーションの維持に必要な知識を提供するべく、流体システムの設計/取り付け/オペレーション/メンテナンス材料科学溶接流体のサンプリング などのトレーニングを実施しています。

半導体FAB建設サービス

グローバル・コンストラクション・サービス

スウェージロックは、設備投資プロジェクトに取り組む企業に対し、グローバルなリソースを活用し、大規模なオイル/ガス建設プロジェクトをスケジュール通りかつ予算内で進めるために必要な流体システム製品、設計に関する専門知識、現場サービス、組織的なプロジェクト・サポートを提供しています。

注目のコンテンツ

オイル/ガス業界をサポート

安全性の向上

どのようなプロジェクトにおいても、作業員の安全確保が重要なのは言うまでもありませんが、オンショア/オフショア環境における掘削、製造、プロセス、処理、移送、揮発性の高い流体の精製を行う場合は、とりわけ熟考することが必要です。スウェージロックは、取り付けから日常のメンテナンスまで、流体システム関連の作業を安全に行うべくサポートします。

  • 安全性に関するトレーニングやスキル開発トレーニングといった包括的なプログラムを活用することで、オペレーションが進化するにつれてリスク管理に必要な知識を習得することができます
  • オペレーターの安全、漏れの防止、排出物の制御に関するベスト・プラクティスに基づいて設計を行ったクローズド・ループ・グラブ・サンプリング・システムやガス供給システムなどの流体システム・アセンブリーを活用してください。
  • スウェージロックのフィールド・エンジニアは、流体システムの評価を行い、施設全体にわたってリスク要因を明らかにして対処するのに役立つアドバイスを提供します。
  • 高品質のスウェージロック流体システム製品は、適切な合金から製造されており、漏れのないパフォーマンスを発揮する設計を採用しています。また試験を行って、そのライフサイクル全体にわたって取り付け、オペレーション、メンテナンスを容易かつ安全に行うことができることを確認しています。

ダウンタイムを最小限に抑え、信頼性を高める

ターンアラウンドや修理を行う際は、現地に在庫とサポート体制を持ち、長期的な成功に必要な製品とサービスを提供可能なサプライヤーが必要です。大規模なダウンタイムを回避することで、日々数千万円ものコスト削減につながることもあります。スウェージロック指定販売会社は、急成長している経済圏、新たに発見された油田やガス田の近くなど、70カ国で200カ所を超えており、流体システムのダウンタイムを最小限に抑えるべくサポートします。

  • スウェージロックのトレーニングを受けた現地従業員は、世界で一貫した信頼性の高い流体システム部品や、個々のアプリケーションに合わせて設計を行い、容易に組み込むことが可能な既製のサブシステムなど、必要な流体システム製品を提供します。
  • スウェージロックの現場サービス専門スタッフは、流体システムやサンプリング・システムを評価し、システムの非効率やダウンタイムの原因となっている問題のトラブルシューティングや、システムの信頼性を向上させるための推奨事項を、優先順位を付けて提案します。

トータル・ライフサイクル・コストを管理する

遠く離れた過酷な環境において、生産性を左右する高圧流体システムのオペレーションを行う場合は、アプリケーションの要求に耐え、長期にわたって価値を生み出し、取り付け、オペレーション、メンテナンスが容易な製品と設計が必要です。

  • スウェージロックは、さまざまな合金を組み合わせた 流体システムのソリューションを提案し、過酷なアプリケーションにおけるコストの最適化、耐食性の強化、システムの耐久性向上の実現をサポートします。
  • スウェージロックの流体システム専門スタッフは、お客さまの時間と労力を削減するべく、カスタマイズ可能で信頼性の高い流体システム・アセンブリーを構築することで、光熱費、時間、販売可能な製品の無駄を最小限に抑え、装置の耐久性を最大限に高めます
  • スウェージロックのフィールド・エンジニアは、既存のシステムを評価 して漏れなどの非効率の原因を特定します。アクセスが制限されているエリアについては、現地に専門スタッフを派遣しない バーチャル訪問 も可能なため、不必要なオペレーション・コストが発生しません
  • スウェージロックのサンプリング専門スタッフは、施設を訪問し、サンプルの精度や分析の適時性に影響を与えるサンプリング・システムの問題を見つけ、トラブルシューティングをサポートします。また、標準的なグラブ・サンプリング・パネル、分析計装、設計に関する改善点を提案し、プロセス流体の投入コスト、メンテナンス時間の削減、最終製品の品質向上をサポートします。

サステナビリティを簡素化する

多くのオイル/ガス企業にとって、環境に対する責務と温室効果ガス(GHG)の排出量削減が、かつてないほど強く求められています。グリーンフィールドまたはブラウンフィールド投資プロジェクト計画の初期段階から、環境、社会、ガバナンス(ESG)のパフォーマンス目標を達成するべく、スコープ1、2、3の排出物を削減する方法について検討している方もいるのではないでしょうか。また規制当局、投資家、顧客からの圧力が増す中、排出量を削減するために何ができるかを模索しているところかもしれません。これらがあてはまるという場合は、スウェージロックにお任せください。

  • スウェージロックのフィールド・エンジニアは、脱炭素目標の達成をサポートするべく、流体システムの漏れ個所を特定し、プロセスにおいてエネルギーの無駄が生じている個所を見つけ、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)の削減が可能な 低排出バルブ や クローズド・ループのグラブ・サンプリング・パネル などを提案します。
  • スウェージロックの材料科学者と製品エンジニアはまた、プロセスに適しており、かつ漏れによる環境へのダメージを抑える流体システム製品と合金の選定をサポートします。
  • さらにスウェージロックは、ダイレクト・エミッションの抑制をサポートするべく、フレアー、スタック、施設周辺エリアにおける排出物の継続的なモニタリング用の分析計装とシステム設計を提案します。

設備投資プロジェクトを効率化する

オイル/ガス産業における新規施設の建設プロジェクトでは、世界各地のさまざまな事業者と共に作業を進めることになるため、物流面での課題など、他にはない複雑な状況に直面することがあります。政府の規制や運用基準が変わると、オーナー企業やEPCは国をまたいだ複雑な調整業務に加え、膨大な文書作成業務にも追われることになります。 スウェージロックのグローバル・コンストラクション・サービス・グループは、このような負担を軽減するべく、施設建設プロジェクトをその着想段階から試運転までサポートします。

  • FEED(フロント・エンドのエンジニアリングおよび設計)およびその前段階では、スウェージロックのエンジニアは流体システム製品の選定や設計に関するコンサルティングを行い、仕様の策定をサポートすると共に、効率化やコスト削減につながる構成を提案します。
  • プロジェクトの進行に伴い、プロジェクト全体にわたってスケジュールを管理し、複雑な物流上の問題に対処し、現場での在庫管理を行います
  • 事業者間の調整、カスタマイズ契約または国際的な契約の提供、政府規制の明確化を行い、プロジェクトが予定通りに完了するようサポートします。

 

リソース・センター

スウェージロックは浮体式石油/ガス生産貯蔵積出設備(FPSO)船について長年にわたって豊富な技術的知識を備えています。

浮体式生産貯蔵積出設備(FPSO)のサポート・ガイド

幅広い技術的知識、および浮体式生産貯蔵積出設備(FPSO)のプロジェクトに長年携わってきた経験を持つチームは、規制、規格、計画、設計、物流に精通しており、世界各地の油田から利益を得るためのサポートを行います。その詳細を紹介します。

材料セレクション・ガイド

さまざまなタイプの腐食の特定方法、およびオイル/ガス資源の採掘や精製過程でよく見られる過酷な環境においても腐食しない流体システム部品向けの金属を選定する方法を紹介します。

動画:苛酷なアプリケーションで必要とする属性を持つ材料を見つける

動画:過酷なアプリケーションに適した材料を見つける

スウェージロックの流体システム製品の品質を支えるコーポレート・ロー・マテリアル(CRM)の裏側をご覧ください。

動画:天然ガスパイプラインのための設計と組み立てサービス

動画:天然ガス・パイプライン向けの設計/組み立てサービス

ホルビガー・エンジニアリング・サービス社は、ミッドストリームのオイル/ガス産業内で、大口径ガス燃料エンジンの排気ガスとパフォーマンスのアップグレードを行っており、スウェージロックの設計/組み立てサービスを活用して、大陸横断天然ガス・パイプラインの刷新を行っています。

動画:カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現

動画:カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現

テキサス州に拠点を構えるシャルボノー・インダストリーズ社は、スウェージロックがカスタマイズを行った流体システム・アセンブリーを使用することで、生産プロセスを加速し、人件費の削減、オイル/ガス業界向け製品の品質向上を実現しています。

動画:FKBシリーズのボール・バルブでのパフォーマンスの向上

動画:FKBシリーズ・ボール・バルブでパフォーマンス向上を実現

ヒューストンに拠点を構えるオーシャン・エッジ・サービス社が、オンショア/オフショア海底オイル/ガス産業用アプリケーション用にカスタマイズした油圧パワーユニット(HPU)、コントロール・システム、パネルの製造に、Swagelokミディアム・プレッシャー・ボール・バルブ FKBシリーズを採用している理由を紹介します。

グローバル・コンストラクションにおけるグラブ・サンプリング

コラム:グローバルな産業建設でのグラブ・サンプリング

グローバル・コンストラクションは複雑で、グラブ・サンプリングがおろそかになることも珍しくありません。品質、安全、環境の目標を満たすサンプルを確保するためのベスト・プラクティスの適用方法を紹介します。

オイル/ガス構造

コラム:建設プロジェクトにおいて流体システム部品を統一すべき3つの理由

スウェージロックは、グローバル・コンストラクション・サービスを通じて、オイル/ガス施設全体で使用する流体システム部品を統一することで、オペレーション上のメリットを実現するべくサポートを行います。 今回は、統一化のメリットについて紹介します。

Swagelokオフショア石油およびガス評価サービス

コラム:オフショアの流体システムを監査する3つの理由

オフショア・プラットフォームの流体システムの監査を行うことで、これまで見過ごされてきた漏れ、または安全性やパフォーマンスを脅かすおそれがある問題を突き止めることができます。

スウェージロックのオイル/ガス用材質の選択

コラム:サワー油田やガス田向けの材料選定に関する4つの質問

オイル/ガスの生産が硫化水素を多く含むサワー環境に拡大するにつれ、材料の信頼性が非常に重要になっています。適切な材料を選定し、NACE規格に準拠することで、システムを効率的に稼働させることができるのです。

スウェージロックのオイル/ガス用材料科学のトレーニング

コラム:オイル/ガス計装エンジニアに材料科学トレーニングを勧める理由

流体システムに関するトレーニングは、世界各地のオイル/ガス・アプリケーションにおいて、極めて重要です。施設に大きな違いをもたらすテクニカル・トレーニングについて紹介します。

コラム:圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、取り付けが容易で性能に優れた圧縮継手を使用することで、大きな違いが生まれる可能性があります。

スウェージロックのオイル/ガスのトレーニング

コラム:トレーニングでオイル/ガス・プラットフォームのリスクを排除する

流体システムに関するトレーニングは、オイル/ガス・プラットフォームには欠かせません。今回は、適切なトレーニングが事故防止にいかに役立つかを紹介します。