alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

輸送

スウェージロックは、代替燃料自動車のOEMやそれをサポートするインフラ企業に対し、クリーン・エネルギー車や燃料補給装置を安全に市場に投入するために必要な高パフォーマンスの流体システム部品や設計に関する専門知識を提供します。 代替燃料自動車を可能にする設計技術を OEMと周辺インフラ企業に提供して クリーンエネルギー車両と燃料補給機器を安全に市場にお届けします。


以下のセクションを見る:


輸送

燃料技術における未来のフロンティアに応えるパフォーマンスと信頼性

サステナビリティへのニーズが、輸送市場全体の革新を推し進めています。代替燃料技術によって、バスやトラックなどの車両では、さらにクリーンで効率的な走行が実現しています。しかし、こうした進歩には常に課題がつきまといます。 揮発性のある低分子流体を加圧下で貯蔵、移送、使用するアプリケーション向けの流体システムを構築するには、優れたパフォーマンスの部品が欠かせません。また、材料科学、流体システム設計のベスト・プラクティス、世界の代替燃料業界の認証、規格、承認プロセスを十分に理解する必要があります。

  • スウェージロックは、輸送産業向けの代替燃料技術を開発する企業を積極的にサポートするべく、パフォーマンスおよび安全性を重視する市場における競争力を高めるのに必要な流体システムに関する専門知識やアプリケーション要件に関する知識を提供しています。
  • スウェージロックが提供している認定流体システム製品やカスタム・アセンブリーは多岐にわたっており、水素燃料電池、圧縮天然ガス(CNG)、液化天然ガス(LNG)の車両や燃料補給インフラにおいて、漏れのないパフォーマンスに必要な公差や材料組成を備えています。
  • また、車載燃料システムおよび燃料補給施設の設計や改良に関するコンサルティングも行っています。

クリーンなモビリティ・ソリューションを通じて、クリーンな環境作りを目指すなら、スウェージロックにお任せください。スウェージロックの流体システムは、世界各地の輸送企業から高い評価を頂いています。

流体システムの専門スタッフに問い合わせる

輸送産業向けの製品

水素燃料電池や天然ガスの車載流体システム、およびその燃料補給インフラには、高圧下で低分子ガスを効率的に封じ込める 極めて信頼性の高いシステム部品 が欠かせません。スウェージロックは、特殊燃料市場における困難な課題に特化して設計した高パフォーマンスの流体システム製品をOEMに提供しています。 ステンレス鋼製のスウェージロック製品は、代替燃料自動車とそのインフラに必要な漏れないシール性、グリップ強度、熱性能、耐食性、延性を備えており、容易に組み立てることができます。 また、スウェージロックの流体システム製品にはSwagelokリミティッド・ライフタイム保証が付いており、世界各地で200カ所を超える指定販売会社がサポートしています。

継手

継手

代替燃料システム・アプリケーション用として、チューブ・グリップ性能と漏れに対する耐性に優れた Swagelok®FKシリーズ継手、素早く容易に取り付け可能な トルク別アセンブリー(AbT)継手、振動疲労に対して優れた耐久性があり、ガス漏れのないシールを実現する Swagelokチューブ継手 など、さまざまな継手を提供しています。

バルブ

バルブ

水素または天然ガスのアプリケーション向けに、車載用またはディスペンサー用の ボール・バルブ 、車載アプリケーションにおける流体の過剰流出を阻止する 逆止弁 、パージ/ブリード用の 圧力逃がし弁 、燃料補給ステーションにおいて漏れの可能性がある個所を最小限に抑える 計装用マニホールド をご用意しています。

ホース/フレキシブル・チューブ

ホース/フレキシブル・チューブ

幅広いバリエーションを誇る メタル・コア、PTFE/PFAコア、ゴム・コア、サーモプラスチック・コア のホースや フレキシブル・チューブ から、水素や天然ガスの車載および燃料補給インフラ・アプリケーションに適した製品をお選びください。

フィルター

フィルター

水素燃料システムからパーティクルなどの異物を除去するには、溶接式インライン・フィルター または ティー型フィルター を使用してください。

レギュレーター

レギュレーター

天然ガス燃料補給インフラにおいて理想的な圧力を維持するには、適切な圧力レギュレータを選定してください。

Swagelok圧力計

測定機器

車載CNG/LNGアプリケーションや燃料補給インフラにおいて、流体の最適な状態を維持するには、読み取りが容易な 圧力計 をはじめとする測定機器を使用してください。

チューブおよびチューブ・アクセサリー

チューブ/チューブ・アクセサリー

車載用や燃料補給施設の水素およびCNG/LNG燃料システム・アプリケーションに必要な材料組成とパフォーマンス特性を備えた メタル・チューブ をご用意しています。

輸送産業向けのサービス

多忙を極める現場、ベテラン技術者不足、複雑なサプライ・チェーンなど、流体システムのアプリケーション開発の妨げとなる課題を挙げればきりがありません。スウェージロックは、お客さまが設計上の課題を克服し、製品を選定し、問題のトラブルシューティングを行いながら、低排出燃料の貯蔵、輸送、供給用のシステムを開発します。すぐに取り付け可能で、正確な仕様に基づいて構築したカスタム・サブシステムやアセンブリーが必要ですか?スウェージロックにお任せください。または、経験豊かな流体システム専門スタッフが、流体システムのベスト・プラクティス、トレンド、テクノロジー、取り付けおよび安全性に関する最新情報を提供します。

設計/組み立てサービス

設計/組み立てサービス

Swagelok®カスタム・ソリューションズでは、数個の部品からなるアセンブリーから流体システム(ディスペンサー、コンプレッサー、燃料ラインに組み込まれるガス充填パネルやアセンブリーなど)まで、スウェージロックの流体システム専門スタッフが組み立てて提供します。スウェージロックでは、スケーラブルな標準設計を、試験、検査、パッケージングを含めて行っているほか、CNCチューブの曲げ加工や、チューブと継手の予備締めなどのサービスも提供しています。

フィールド・エンジニア・サービス

フィールド・エンジニアリング

世界各地に配属されている経験豊富なフィールド・エンジニアが、アプリケーションにおける課題の特定と解決、問題のトラブルシューティング、腐食や水素ぜい性、そして耐薬品性に関する問題につながる要因に基づいて、材料の推奨を行います。

流体システムのトレーニング

流体システム・トレーニング

十分なトレーニングを受けた専門スタッフが、各取り付けにおいて、一貫したアプローチで基準が維持されるようサポートします。 スウェージロックが提供している 材料科学、チューブ曲げ、ホースのレイアウト、円周溶接、製品の選定/取り付け/検査 などに関するトレーニングを受講することで、重要なガス・システムを効率的に組み立ててオペレーションを行うのに必要なスキルを習得することができます。

現地でのサービス

現場サービス

スウェージロックのフィールド・エンジニアが生産施設を訪問し、小型/大型車両、移動式/固定式の燃料補給ステーション、または施設内の流体システムに必要なパフォーマンスを発揮できるようにサポートします。その過程で、コストや流体システムのダウンタイムを最小限に抑え、潜在的な安全上の問題や環境上のリスクを回避するべくサポートを行います。

注目のコンテンツ

輸送産業をサポート

安全性の向上

揮発性の高い流体の取り扱いや移送を伴うアプリケーションにおいて、何よりも優先されるべきは安全性です。これが特に重要なのは、今後代替燃料自動車が普及していくには、このテクノロジーが安全であるという認識の広まりが欠かせないためです。スウェージロックは、製品の取り付けから定期的なメンテナンスまで、流体システム関連業務における安全性を高めるべくサポートします。
スウェージロックがお届けするもの:

  • 高品質なスウェージロックの製品とアセンブリーは、ライフサイクル全体にわたってオペレーションおよびメンテナンスの安全性を維持するよう設計と試験を行っています。また、漏れのない流体システム・アセンブリーは、オペレーターの安全を守るためのベスト・プラクティスに従って設計されています。
  • 流体システムに関する 包括的なトレーニング・プログラム を受講することで、流体システムの設計、取り付け、検査、オペレーション、メンテナンスのスキルが向上し、新人およびベテラン作業員、請負業者が安全に作業できるようになります。
  • 評価/アドバイス・サービス を利用することで、流体システム全体にわたるリスク要因(部品の取り付けミスや製品の選定ミス、非効率的なシステム設計、代替燃料向け材料の選定ミスなど)を明らかにして対処することができます。

パフォーマンスを高める

水素やCNG/LNGモビリティ・ソリューションの設計には、固有の課題があります。水素によって大半の金属に 脆化や劣化 が生じるほか、水素の分子サイズが小さいため、シール性が不十分だった 場合、漏れが生じるおそれがあります。高圧、急速な温度変化、絶え間のない振動 は、代替燃料自動車の燃料システムやそれを支えるインフラにとっての課題です。世界各地のスウェージロックのエンジニアは、お客さまが必要とする高度な流体システムのパフォーマンスを実現するべく、要件を満たす流体システムの製品やアセンブリーを提案または構築します。

  • スウェージロックの標準化された流体システム・アセンブリーはカスタマイズ可能で、徹底的な試験、検査、パッケージングを行っています。ライフタイム保証が付いているほか、型番を指定するだけで簡単に注文することができます。Swagelokカスタム・ソリューションズで、ベスト・プラクティスに従って構築された流体システム・アセンブリーを選定することで、システムの設計や組み立てよりも優先順位の高い業務に専念することが可能です。
  • スウェージロックのベテラン製品設計エンジニアは、技術的な知識、高度なソフトウェア、製造に関する専門知識を駆使して、厳しい仕様を満たすように流体システム製品をカスタマイズします。燃料ラインの統合、CNG優先パネル、ディスペンサー・システム、大型燃料補給ボックスなどのアプリケーションをサポートします。
  • スウェージロックの材料科学者は、冶金学や耐薬品性に関する高度な知識を駆使して、困難なアプリケーションに適した材料と設計を提案します。腐食や水素ぜい性といった問題を最小限に抑えるべく、専門スタッフの協力を得て、過酷なアプリケーションでも適切に機能するようにあらゆる認証、認定、材料組成を備えた流体システム製品を選定してください。

準拠規格を理解する  

信頼性の高い流体システム製品が提供できるだけでは十分ではありません。輸送市場に特有のプロセスや認証などの要件を理解しているサプライヤーが必要です。スウェージロック製品は、世界各地の関連業界団体による 認証 を取得しているため、スウェージロックのソリューションは確実にパフォーマンス基準を満たし、当局の指令にも準拠します。以下に関するガイダンスを提供します:

地域のコンプライアンスのニーズ

スウェージロックは地域の規格団体と連携して複雑なエンジニアリング要件を理解し、車載用およびインフラ用のさまざまな認定製品を提供することで、どの地域においても準拠違反が発生することのないようにサポートします。例えば、水素システム用のEC-79やHGV 3.1、ディスペンサー・システム用のNGV4.Xなどに準拠した製品を提供しています。

生産部品承認プロセス(PPAP)

自動車をはじめとする輸送産業向けの部品を開発しており、PPAPのレベル1~3の標準製品を提供しています。お客さまと協力し、選定したソリューションが仕様を満たすよう図ります。

国際材料データ・システム(IMDS)の要件

スウェージロックはIMDSのプロトコルを理解し、環境規制要件を満たしていることを示す構造物文書の作成をサポートします。

技術的な清浄度要件

スウェージロックは、高純度用流体システム製品の総合的な製品群と厳格な製造管理によって、過酷なアプリケーションで要求される清浄度を満たすようサポートします。

製造排出コンプライアンス

高度なトレーニングを受けたスウェージロックのフィールド・エンジニアは、お客さまの施設を訪問してシステムの漏れの可能性がある個所を特定し、低排出ガス認証を取得した漏れのない部品を提案して、フュージティブ・エミッション 関連の罰金や評判の低下を回避するべくサポートします。

Better Efficiency, Yield, and Profitability in the Semiconductor Industry

ダウンタイムを最小限に抑え、信頼性を最大限に高める 

構築している流体システムが車載用、燃料補給用、施設内のいずれであっても、組み立てラインや重要なプロセスを滞りなく進めるには、信頼性の高い流体システム製品がすぐに入手可能であることが重要です。スウェージロックは、70カ国で200カ所を超える指定販売会社を通じてサポートを行っています。ここでは、スウェージロックのトレーニングを受講して認定を取得した現地従業員が、輸送産業のアプリケーションに適した世界均一の流体システム製品を提供しています。また現場を訪問してトラブルシューティングを行い、流体システムの漏れ、非効率、ダウンタイムの回避をサポートします。

  • 信頼性の高さに加え、容易な取り付け、再取り付け、目視検査が可能なトルク別アセンブリー(AbT)継手やFKシリーズ・ミディアム・プレッシャー継手を選定することで、複雑なシステムであっても迅速かつ安全に組み立てることができます。
  • スウェージロックの認定を取得した現地従業員が設計した既製の流体システム・アセンブリーはすぐに組み込むことができ、お客さまのアプリケーションで信頼性の高いパフォーマンスを発揮するようカスタマイズされているため、漏れのリスクを最小限に抑えながら、装置の耐久性を高めることができます。また流体システムの組み立てやメンテナンスに費やす時間を削減することで、お客さまの負担を軽減します。
  • スウェージロックの現場サービス専門スタッフは、流体システムを評価し、全体的なシステムの信頼性を向上させるための推奨事項を、優先順位を付けて提案し、プロセスの稼働時間と安全性の向上を実現します。

 

リソース・センター

スウェージロックとEMPAは協力して、水素車両テクノロジーを促進していました。

コラム:水素輸送の最前線で

スイス政府は、水素燃料電池自動車の改良とクリーンな移動手段の推進に努めています。今回は、その立役者ともいうべき最新の継手技術を紹介します。

スウェージロックのトレーニング・アドバイザリー・サービスとスキルのギャップ

コラム:トレーニングやアドバイス・サービスを活用してスキル格差を解消する4つの方法

流体システムのトレーニングやアドバイス・サービスが、業界で増大するスキル格差を解消するのにどのように役立つかを紹介します。

動画:高信頼性水素燃料電池システムの構築

動画:信頼性の高い水素燃料電池システムの構築

欧州のバス・メーカーとのビジネス開拓を目指すラックスファー・ガス・シリンダー社をサポートするべく、複数の製品でEC-79認証を取得したスウェージロックの取り組みを紹介します。 これはLuxfer Gas Cylindersがヨーロッパのバスメーカーと共に業務を遂行する上で必要なことでした。

動画:共同研究が水素輸送イノベーションを生む

動画:共同研究が水素輸送イノベーションを生む

Empaが水素ソリューションにおいて、従来のSwagelokチューブ継手の代わりに、Swagelok FKシリーズ継手を使用することで得られたメリットを紹介します。 これは従来のスウェージロックのチューブ継手から変更されたものでした。

動画:New Flyer of Americaが技術革新と製造努力の強化にスウェージロックに信頼を寄せる

動画:ニュー・フライヤー・オブ・アメリカ社、スウェージロックで技術革新と製造を強化

大型輸送バス用燃料の品質と信頼性を実現するためのスウェージロックの取り組みを紹介します。

動画:Green Alternative Systems社の製造を支えるSwagelokカスタム・ソリューションズ

動画:グリーン・オルタナティブ・システムズ社の製造を支えるSwagelokカスタム・ソリューションズ

グリーン・オルタナティブ・システムズ社が、スウェージロックとの協業の下で製造工程のスピードアップ、人件費の削減、システムの信頼性の強化を実現した事例を紹介します。

Swagelok cng lng継手

コラム:圧縮天然ガス(CNG)や液化天然ガス(LNG)用の継手を選定する

圧縮天然ガス(CNG)および液化天然ガス(LNG)の輸送アプリケーションには、多くの基準を満たす高性能なチューブ継手が欠かせません。 今回は、理想的なCNG用継手やLNG用継手の条件を紹介します。

スウェージロック圧縮天然ガス燃料補給

コラム:信頼性の高い圧縮天然ガス充填ステーションを構築するには

CNG車が普及するにつれて、信頼性の高い燃料補給インフラが求められています。 安全かつ信頼性が高いCNG燃料補給ステーションを構築する3つの方法を紹介します。

燃料電池テクノロジー

コラム:水素用途に適した継手の構造

水素アプリケーション向けに設計された継手を使用することで、燃料電池自動車のOEMやインフラ開発者は、安全かつ信頼性の高い燃料システムを実現することができます。

スウェージロックCNG車両用燃料供給システム

コラム:高品質のCNG燃料システム部品を調達する

圧縮天然ガス(CNG)の車両、装置、インフラ用の重要な燃料システム部品を選定して調達する際に考慮すべき点を紹介します。

水素供給ステーション

コラム:水素燃料電池自動車向けに最適な部品を選定するには

水素輸送がうまく行くか否かは、過酷なアプリケーションでもパフォーマンス特性が変わらない、信頼性の高い部品の指定と選定にかかっていると言っても過言ではありません。今回は、適切な部品の選定方法を紹介します。

レギュレーターの選定方法

コラム:適切なレギュレーターを選定するには

産業用流体システムや分析システムに使用される一般的な圧力レギュレーターのタイプの違いと、システムのニーズに適したレギュレーターの選定方法を紹介します。